피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/k1303.prj},{NB=K1303.108020X14000},{D=80},{D2=30},{H=25},{H1=193},{H2=53},{H3=114},{L1=60},{L3=140},{SW=17},{SW1=26},{BELASTUNG=20},{GEW=0.8129},{EAN=4059245337804},{L2X=45},{NDM=20.0},{XV=0.50},{XA=5.00},{XB=27.50},{XC=20.00},{XD=77.00},{XE=7.00},{XF=3.00},{XG=29.50},{XH=24.00},{XI=7.00},{XJ=32.00},{XK=1.50},{XL=45.00},{XM=7.00},{XN=12.00},{XO=15.00},{XP=12.00},{XQ=0.00},{XR=0.00},{XS=0.00},{XT=27.00},{XU=0.000},{BESTKIPP=K1303.108020X140},{FORM=A},{A=-},{D1=M20},{L=79},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0},{L2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K1303.108020X140
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1303 - Levelling feet Hygienic DESIGN
Bill of material
K1303.108020X140
BESTKIPP
Order No.
K1303.108020X140
FORM
Form
A
A
distance
-
mm
W
Angle
mm
값 입력 W
Angle
mm
cm
inch
ft
확인
D
diameter
80
mm
D1
thread
M20
mm
D2
diameter
30
mm
H
height
25
mm
H1
height
193
mm
H2
height
53
mmm
H3
height
114
L
Length
79
mm
L1
Length
60
mm
L2
mm
값 입력 L2
mm
cm
inch
ft
확인
L3
Length
140
mm
SW
width across flats
17
mm
SW1
width across flats
26
mm
BELASTUNG
Load rating max. kN
20
kN
GEW
Approx. weight
0.8129
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245337804
XV
0.50
mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업